Arbeiten Sie effizienter mit einem Küchenarbeitsplatz, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dieses Pro-Function-Spülbecken mit Doppelmontage besteht aus hochwertigem 18-Gauge-Edelstahl, um Rost und Verschleiß zu widerstehen, und bietet die Wahl zwischen Auf- oder Unterbaumontage in einem 36-Zoll-Schrank. Der Mehrzweck-Gitterrost ist eine vielseitige Oberfläche zum Trocknen von Geschirr B. zum Schrubben und Abspülen von Gegenständen oder zum Auftauen von Lebensmitteln in der Spüle. Der speziell entwickelte Messerhalter bietet einen praktischen Platz zum Trocknen und Ablegen Ihrer Messer während der Essenszubereitung. Ein professioneller Wasserhahn mit zwei Funktionen passt perfekt zu Ihrer Spüle und umfasst Sweep ® Spray mit speziell abgewinkelten Düsen, die einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl bilden, um Ihr Geschirr und Ihr Spülbecken sauber zu fegen.
Merkmale
- Mindestbreite des Unterschranks: 36 Zoll
- Einzelne Schüssel
- Die Tiefe von 9 Zoll (229 mm) bietet großzügigen Arbeitsbereich
- Abgerundete Ecken sind leicht zu reinigen
- Die spülmaschinenfeste Silikon-Spülbeckenmatte schützt die Spüle und empfindliches Geschirr
- Wasserhahn im professionellen Stil mit leicht zu reinigendem, beschichtetem Schlauch und abnehmbarer Spule
- Der herunterziehbare Sprühkopf mit zwei Funktionen ermöglicht den Wechsel vom belüfteten Strahl zum Sweep®-Spray
- Der Sweep®-Spray erzeugt einen breiten, kraftvollen Wasserstrahl für eine hervorragende Reinigung
- Im Lieferumfang enthalten: Spüle, montierter semiprofessioneller Wasserhahn in Mattschwarz, Versorgungsleitungen, Wäscheständer, Messerhalter, Spülbeckenmatte aus Silikon, Abfluss und Sieb, Installationszubehör
Material
- Hochwertiger 18-Gauge-Edelstahl
- Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Installation
- Oben oder unten montiert
- Einloch