Als Ergänzung zu eleganten Edelstahlgeräten zeigt die Verse-Spüle klassisch abgewinkelte Ecken und eine sanft geschwungene Armaturenabdeckung. Die Edelstahlspüle verfügt über ein ausgeklügeltes Schalldämpfungssystem, das die Geräusche beim Wegwerfen und Geschirrspülen für eine ruhigere Küchenumgebung erheblich reduziert. Ein erhöhter äußerer Rand hilft, Ihre Theke trocken zu halten.
Merkmale
- 30" (762 mm) Mindestbreite des Unterschranks.
- Einzelne Schüssel.
- Eine Tiefe von 229 mm (9 Zoll) bietet einen großzügigen Arbeitsbereich.
- Abgerundete Ecken sind leicht zu reinigen.
- Die abgewinkelte Kante ermöglicht ein einfaches Kehren von Lebensmitteln oder Wasser von der Arbeitsplatte in die Schüssel.
- Die SilentShield®-Schallabsorptionstechnologie bietet eine leisere Leistung.
- Drei Wasserhahnlöcher mit einem Zubehörloch auf der rechten Seite.
- Lieferumfang: Spüle, Installationsmaterial.
- Optionale K-28897 Silikon-Spülbeckenmatte (separat erhältlich).
Material
- KOHLER Edelstahlspülen widerstehen Korrosion und Anlaufen.
- Erstklassiger 18-Gauge-Edelstahl.
Installation