Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1005CH Riviera Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Google-Übersetzung,
    • Universelles Design: Der Wasserhahn passt zu jedem Waschbecken.
    • ÜBERLEGENE QUALITÄT: Ganzmetallkonstruktion und erstklassige Komponenten sorgen für dauerhafte Leistung – LIFETIME LIMITED und Kundenservice, bei dem Sie an erster Stelle stehen.
    • KORROSIONS- UND ROSTFESTES WASSERHAHN-FINISH wird im Laufe der Zeit nicht verblassen oder anlaufen. Erhältlich in Chrom, Satin-Nickel und ölgeriebene Bronze.
    • DAUERHAFTE FUNKTIONALITÄT: Hochwertiges Keramikventil und Hochleistungsbelüfter für einen weichen und spritzfreien Strahl.
    • INSTALLATIONSBEREIT: Flexible Wasserversorgungsleitungen, Deckplatte und alle Montageteile für eine einfache 1- oder 3-Loch-Installation im Lieferumfang enthalten.
    • Messingkonstruktion für maximale Haltbarkeit.
    • Einhebel-Design für mühelose Durchflusskontrolle.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1005CH
      Item Weight: 3.6 pounds
      Product Dimensions: 13.1 x 5.5 x 13.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 2.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.125 inches
      Spout Reach: 5.5 inches
      Number of Handles: 1
      Included Components: Mounting Hardware, Deck Plate

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKraus-FVS-1005CH-Riviera-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit