Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus FVS-1007CH Ramus Single Lever Vessel Bathroom Faucet

    Google-Übersetzung,
    • Messingkonstruktion für maximale Haltbarkeit.
    • Einhebel-Design für mühelose Durchflusskontrolle.
    • Hochwertige Kartusche für zuverlässigen Betrieb.
    • Hochleistungs-/Low-Flow-Neoperl-Belüfter.
    • Korrosions- und rostbeständige, makellose Oberfläche.
    • Bleifreie Wasserstraßen AB1953-zertifiziert.
    • Passend für jedes Waschbecken.
    • Eingeschränkte lebenslange Garantie.
    • Wasserhahn-Zertifizierungen: cUPC, AB 1953, NSF 61, NSF 372, EPA, CAL Green, DOE, CEC, MASS, FTC
    • Wasserhahnhöhe: 12,5"
    • Auslaufhöhe: 8,31"
    • Auslaufreichweite: 5,5"
    • Durchflussrate: 1,5 gpm
    • Anzahl der benötigten Löcher: 1
    • Anforderung an die Lochgröße des Wasserhahns: 1,375 "
    • Maximale Dicke der Arbeitsplatte: 1,375"

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: FVS-1007CH
      Item Weight: 4.1 pounds
      Product Dimensions: 5.8 x 5.5 x 12.5 inches
      Size: 12.5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.4 inches
      Spout Reach: 5.8 inches
      Number of Handles: 1
      Certification: WaterSense
      Included Components: Mounting Hardware

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKraus-FVS-1007CH-Ramus-Single-Lever-Vessel-Bathroom-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit