Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KEF-15301CH Aplos Single Basin Vessel Bathroom Faucet

    Google-Übersetzung,
    • Solide Messingkonstruktion für maximale Haltbarkeit.
    • Einhebel-Design für mühelose Durchflussregelung.
    • Kerox-Keramikkartusche (getestet mit 500.000 Zyklen).
    • Soft-Touch-Neoperl-Belüfter mit hoher Leistung und niedrigem Durchfluss widersteht Kalkablagerungen (bei ausgewählten Modellen).
    • Langlebige dreifach plattierte Oberfläche ist korrosions- und rostbeständig.
    • Massive Messingkonstruktion für maximale Haltbarkeit.
    • Einhebel-Design für mühelose Durchflusskontrolle.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: KEF-15301CH
      Item Weight: 3.1 pounds
      Product Dimensions: 4.7 x 2.3 x 5.7 inches
      Size: .5
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Solid Lead-Free Brass
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 3.75 inches
      Spout Reach: 4.75 inches
      Handle/Lever Placement: Single-hole, Basin
      Number of Handles: 1
      Certification: Watersense

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKraus-KEF-15301CH-Aplos-Single-Basin-Vessel-Bathroom-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit