Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet
    Kraus

    Kraus KVF-1200CH Arlo Bathroom Faucet

    Google-Übersetzung,
    • KLASSISCH INSPIRIERTER STIL: Perfekt für jeden Raum, vom traditionellen bis zum modernen Badezimmer.
    • PASSENDER POP-UP-ABLAUF im Lieferumfang enthalten.
    • EINWANDFREIE ROSTBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE widersteht Absplittern und Verblassen, behält ein schönes Aussehen für die Lebensdauer des Wasserhahns.
    • WASSERSPARENDER AERATOR spart Wasser und verhindert Kalkablagerungen.
    • Die KRAUS LEBENSLANGE BESCHRÄNKTE GARANTIE deckt den Wasserhahn und die Verarbeitung zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ab.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Technical Details

      Part Number: KVF-1200CH
      Item Weight: 3.75 pounds
      Product Dimensions: 6.8 x 2.2 x 12.1 inches
      Style: Modern
      Finish: Chrome
      Material: Brass
      Installation Method: Vessel
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.2 GPM
      Number Of Holes: 1
      Spout Height: 8.25 inches
      Spout Reach: 5 inches
      Number of Handles: 1
      Plug Profile: Deck Mount
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware, Pop-Up Drain

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKraus-KVF-1200CH-Arlo-Bathroom-Faucet
    • ProduktfamilieFaucet
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit