Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
raga horizontal
raga horizontal
raga horizontal

    raga horizontal

    4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    kreon raga ist eine Pollerleuchte für den Außenbereich mit schlichter, zeitloser Form, die durch die Wahl von Stein- oder Stahloberflächen ergänzt wird, die ihre Persönlichkeit ausmachen. Die Einheiten sind nach IP67 abgedichtet und mit LEDs ausgestattet, die für ein attraktives Umgebungslicht sorgen.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_raga_hor
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppefree standing luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)155
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialMarmor
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)20
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit