Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wabi
wabi

    wabi

    Google-Übersetzung,
    kreon wabi ist ein IP65-Außenstrahler. Diese kompakte Leuchte ist mit einer LED-Lichtquelle, einem Abstrahlwinkel von 30° und einer Farbtemperatur von 2700K oder 3000K erhältlich. kreon wabi ist ein Strahler mit Schraubsockel. Der Leuchtenkopf kann um 360° gedreht und bis zu 90° geneigt werden. Die Neigung der Leuchte ist arretierbar und kann mithilfe der auf der Leuchte angegebenen Markierungen einfach eingestellt werden. Die Leuchte kann mit einem optionalen Blendschutz ausgestattet werden. Sie ist ideal für den Einsatz in Gewerbeimmobilien oder Wohnräumen. Mit dem optionalen Installationszubehör ist dieser kompakte Strahler für die Installation auf einer Vielzahl von Außenflächen wie Beton, Kies und Erde geeignet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_wabi
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeprojectors & track systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting systems
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
    • OmniClassTitelLighting Posts

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit