Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wabi bollard
wabi bollard
wabi bollard

    wabi bollard

    Google-Übersetzung,
    kreon wabi bollard ist ein IP67-Außenstrahler. Diese Leuchte ist mit einer 230-V-LED-Lichtquelle, einem 40°-Abstrahlwinkel und einer Farbtemperatur von 2700 K oder 3000 K erhältlich. Der Leuchtenkopf kann um 360° gedreht und bis zu 90° geneigt werden. Die Neigung der Leuchte ist arretierbar und kann mithilfe der auf der Leuchte angegebenen Markierungen einfach eingestellt werden. kreon wabi bollard ist ideal für den Einsatz in Gewerbeimmobilien oder Wohnräumen und kann perfekt entlang eines Weges oder einer Auffahrt eingesetzt werden, um dunkle Bereiche zusätzlich zu beleuchten. Mit dem optionalen Installationszubehör ist dieser Strahler für die Installation auf einer Vielzahl von Außenflächen wie Beton, Kies und Erde geeignet.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_wabi_bollard
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppeoutdoor lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)455
    • Breite (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit