Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    Google-Übersetzung,
    kreon wabi wall ist eine abgeschirmte Außenwandleuchte mit symmetrischer Bodenlichtverteilung, die sich für die Installation an vertikalen Außenflächen eignet. kreon wabi wall kann in verschiedenen Höhen installiert werden und eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen privaten und öffentlichen Bereichen. Diese kompakte IP65-Leuchte ist mit einer LED-Lichtquelle und einer Farbtemperatur von 2700 K oder 3000 K erhältlich.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkr_wabi_wall
    • ProduktfamilieLighting
    • Produktgruppewall luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)33
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLampe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit