Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RONDO round sink RNDH360
RONDO round sink RNDH360

    RONDO round sink RNDH360

    Google-Übersetzung,
    Einbau-Waschtisch rund, von oben oder unten montierbar, Edelstahl, Materialstärke 1 mm, Beckendurchmesser 357 mm, mit Überlauf, inklusive 5/4" Überlaufgarnitur ohne Ablaufgarnitur, Edelstahllaschen für Unterbau liegen bei. Maße 388 x 150 mm (D x H) Ausschnittsdurchmesser für Montage von oben 368 mm Ausschnittsdurchmesser für Montage von unten 350 mm Oberfläche hochglanzpoliert
    Spezifikation
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 388.00 mm
      Overall height 150.00 mm
      Overall width 388.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 150.00 mm
      Bowl width 357.00 mm
      Bowl depth 357.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish High polished

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000056428
    • ProduktfamilieWash basins
    • ProduktgruppeWash basins
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)388
    • Tiefe (mm)388
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter top wash basins

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit