Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Google-Übersetzung,

    Einzel-Kleiderhaken zur Wandmontage, Edelstahl 304, quadratische Abdeckungen mit Bohrloch an der Unterseite zur Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

    Oberfläche hochglanzpoliert
    Abmessungen 54 x 54 x 60 mm (B x H x T)

    Spezifikation
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2000106359
    • ProduktfamilieRes. Bath. Accessories
    • ProduktgruppeTowel & rob holder
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Breite (mm)54
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)0.15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClothes hooks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit