Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F5E Shower panel F5ET2041
F5E Shower panel F5ET2041

    F5E Shower panel F5ET2041

    Google-Übersetzung,

    F5E-Therm - A3000 offenes Duschpaneel aus Edelstahl für die Wandmontage mit Thermostatbatterie und Anschlussstutzen für Duschkopf. Hydraulisch gesteuert, für den Anschluss von hinten an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit diebstahlsicherem Metallgriff, einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallkonstruktion, sichtbare Teile glanzverchromt. Anschlussstutzen für den erforderlichen zusätzlichen DN 15 KWC-Duschkopf mit vormontiertem Durchflussregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl, einteilig gekapselt, inkl. Sicherheitsschrauben. Piezo-Taster mit Start-/Stopp-Funktion. Mit wasserdichtem Elektronikmodul, elektrischem T-Verteiler zum Anschluss an das Systemkabel, Anschlussschläuchen mit absperrbarer Wassermengenregulierung mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach der letzten Betätigung. Mit Möglichkeit zur Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über Funktionscontroller ECC2, 24 V DC.

    Gehäuseabmessungen 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

    Duschkopf muss separat bestellt werden.

    Spezifikation
    • additional connections no
      with backflow preventer yes
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser not possible
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      for hand shower no
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 A
      locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      minimum flow pressure 1 bar
      type of mixing with thermostat
      power supply connection A3000 open 24 V DC / 230 V AC
      type of power supply Transformer
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown no
      shower pipe draining no
      shower head for separately shower head
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit yes
      thermal disinfection yes
      with transformer/power supply no
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of shower shower panel
      volume flow rate bypass PWH 0.06 l/s
      volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      water connection hose (gland nut)
      position of water connection from backside
      with soap dish no
      accent colour chrome-look (glossy)
      basic colour stainless steel-look

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2030070431
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeElectronic self closing showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1160
    • Breite (mm)232
    • Tiefe (mm)90
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)8.77
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit