Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDCARE Grab rail MEDC0001
MEDCARE Grab rail MEDC0001

    MEDCARE Grab rail MEDC0001

    Google-Übersetzung,
    MEDCARE Haltegriff zur Wandmontage, für barrierefreie Anforderungen, Chromnickelstahl, Oberfläche basaltgrau beschichtet, 32 mm Rohrdurchmesser, 1,5 mm Materialstärke, 84 mm Wandabstand, mit Kunststoff-Endkappen, verdeckte Montage über Edelstahlzylinder und Rosetten, inkl. Befestigungsmaterial. Länge 300 mm, Maße 300 x 79 x 84 mm (B x H x T)
    Spezifikation
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 84 mm
      overall height 79 mm
      overall width 306 mm
      pipe diameter 32 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600003768
    • ProduktfamilieGrab rails
    • ProduktgruppeGrab rails
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)79
    • Breite (mm)306
    • Tiefe (mm)84
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)0.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit