Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS Double toilet roll holder EXO676X
EXOS Double toilet roll holder EXO676X

    EXOS Double toilet roll holder EXO676X

    Google-Übersetzung,
    EXOS Doppel-Toilettenpapierhalter mit Spindelsystem zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes Gehäuse, Zylinderschloss mit Schlüssel, für zwei Rollen mit einem maximalen Durchmesser von 120 mm, Freigabe der unsichtbaren Reserverolle nach Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.
    Spezifikation
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 100 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 147 mm
      overall height 193 mm
      overall width 280 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008900
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppeWC-roll holders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)193
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)147
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)3.09
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet roll holders

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit