Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EW
EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EW

    EXOS Paper Towel Dispenser EXO600EW

    Google-Übersetzung,
    EXOS Papierhandtuchspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front weißes Einscheiben-Sicherheitsglas, Materialstärke 1,2 mm, Zylinderschloss mit Schlüssel, Fassungsvermögen 300-400 Stück für Papier mit Z-Falz, inklusive Befestigungsmaterial.
    Spezifikation
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 500 mm
      overall width 304 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
      type of operation manual operation
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3600008953
    • ProduktfamilieAccessories
    • ProduktgruppePaper towel dispensers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)304
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigte Arabische Emirate
    • Hergestellt inVereinigte Arabische Emirate
    • Nettogewicht (kg)4.78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPaper towel dispensers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Vereinigte Arabische Emirate
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit