Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Isoparfire

Isoparfire

Google-Übersetzung,

ISOPARFIRE® ist eine feuerbeständige Sandwichplatte für Innen- und Außenwände, Klasse A2-s1,d0. Es besteht aus einer Mineralfaser-Isolierschicht, die mit zwei 0,5-mm-Trägern gekoppelt ist, aus vorlackiertem oder kunststoffbeschichtetem verzinktem Stahl, aus Edelstahl, aus geprägtem oder vorlackiertem Naturaluminium oder aus Kupfer.

Dichte der Isolierung
Dichte: 100 kg/m3 ±10 %.

Andere Dichten optional erhältlich.
Hinweis: Aus fertigungstechnischen Gründen ist es unmöglich, die Lippe des Gelenks zu füllen. Dies liegt an den Eigenschaften der Art der Isolierung

Spezifikation
  • Lattonedil ISOPARFIRE® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerisoparfire
  • ProduktfamilieWall Panel
  • ProduktgruppeMineral fiber
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialMineralwolle
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Sandwichpaneele
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_50_22
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungComposite panels
  • Klassifizierung07 42 13.19
  • Format2014TitelInsulated Metal Wall Panels
  • OmniClassNummer23-15 13 19 11
  • OmniClassTitelMetal Wall Panels
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit