Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
410-75 Piped Thermometer Cabinet

410-75 Piped Thermometer Cabinet

Google-Übersetzung,
Lawlers thermostatisches Mischventil Modell 410® (Typ T) erfüllt Ihre Anforderungen an einen kleinen Regler (3/4″ NPT) für mehrere Armaturen am Entnahmepunkt. Das Mischventil Modell 410® Typ T verfügt über ein hochempfindliches Thermostatelement, das automatisch auf Temperatur- und Druckschwankungen in Warm- und Kaltwasserleitungen reagiert. Edelstahlkolben und -buchse dosieren den Wasserdurchfluss präzise, ​​um eine konstante Austrittstemperatur zu gewährleisten und unerwartete Warm- oder Kaltwasserspitzen zu vermeiden. Das Modell 410® regelt die Austrittstemperatur präzise auf ±3 Grad genau mit Durchflussraten zwischen 1 und 20 GPM bei 45 psi. Das Modell 410® kann mit oder ohne Gehäuse installiert werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer410-75-piped-thermometer-cabinet
  • ProduktfamilieShower
  • Produktgruppe410-75 Piped Thermometer Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit