Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6125 Standard

6125 Standard

Google-Übersetzung,
Lawlers Modell 61® ist eine effektive Lösung für Planer, die Lawlers exklusiven Three-Way Protection™ in einem Hauptregler mit kleiner Kapazität wünschen. Der 61® hilft Ingenieuren, das Ventil für Anwendungen im unteren bis mittleren Bereich (½–25 GPM) optimal zu dimensionieren, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen. Bevor der 61® verfügbar war, konnten größere Standardventile Temperaturen bei niedrigem Durchfluss einfach nicht zufriedenstellend regeln. Dank Three-Way Protection™ bietet der kleine Hauptregler Modell 61® nun Schutz vor Temperaturschwankungen, Thermoschocks und Verbrühungen bei Ausfall des Thermostats oder der Warm- oder Kaltwasserversorgung. Das bedeutet, dass der Modell 61®, wie jeder Lawler-Hauptregler, den ASSE 1017-Standard nicht nur erfüllt, sondern übertrifft.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6125-standard
  • ProduktfamilieMaster Controller
  • Produktgruppe6125 Standard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls