Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6710 Piped Thermometer Ball Valve

6710 Piped Thermometer Ball Valve

Google-Übersetzung,
Lawlers Modell 67® ist die Komplettlösung für Planer, die Lawlers exklusiven Three-Way Protection™ in einem kleinen Hauptregler mit separater Thermostat- und Druckausgleichskammer wünschen. Diese seltene Kombination von Leistungsdaten macht das Modell 67® zu einem echten T/P-Ventil vom Typ T/P, das Temperaturen innerhalb von 1,5 GPM regelt. Das 67® hilft Ingenieuren, das Ventil für Anwendungen im unteren bis mittleren Bereich (½–25 GPM) optimal zu dimensionieren, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Mit Three-Way Protection™ bietet der kleine Hauptregler Modell 67® Schutz vor Temperaturschwankungen, Thermoschocks und Verbrühungen bei Ausfall des Thermostats oder der Warm- oder Kaltwasserversorgung. Das bedeutet, dass das Modell 67®, wie alle Lawler-Hauptregler, den ASSE 1017-Standard nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6710-piped-thermometer-ball-valve
  • ProduktfamilieMaster Controller
  • Produktgruppe6710 Piped Thermometer Ball Valve
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit