Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
7800-50 Standard

7800-50 Standard

Google-Übersetzung,
Das Lawler Serie 7000® Typ T/P Duschmischventil vereint eine thermostatisch geregelte Mischkammer und eine Druckausgleichskammer in einem kompakten Ventilkörper und bietet so umfassende Sicherheit und Schutz unter verschiedensten Bedingungen. Die Serie 7000® verfügt über eine zweistufige Mischtechnologie, die normale Schwankungen von Wasserdruck und -temperatur ausgleicht und so verhindert, dass Schwankungen die voreingestellten Auslauftemperaturen beeinflussen. Das Lawler Serie 7000® ist das sicherste Unterputz-Duschventil auf dem Markt und bietet maximale Sicherheit und Schutz für kritische Anwendungen. Die unabhängigen Kammern machen das Ventil zu einem echten T/P-Ventil.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7800-50-standard
  • ProduktfamilieShower
  • Produktgruppe7800-50 Standard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit