Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
805 Mini Mixing System Standard

805 Mini Mixing System Standard

Google-Übersetzung,
Lawlers NEUE MINI-Verteiler-Vorverrohrungssysteme bieten Ingenieuren eine vorverrohrte Lösung mit geringem Platzbedarf – nur wenige Zentimeter größer als ein Standardventil im Schrank. Lawlers patentierte High-Low-Master-Controller der 800er-Serie steigern Leistung und Kosteneffizienz dieses Mini-Vorverrohrungssystems durch die Regelung von hohem und niedrigem Durchfluss und bieten gleichzeitig Three-Way Protection™. Lawlers Mini-Umwälzsystem ist eine schlüsselfertige Einheit mit Lawlers patentierter Einzelventil-High-Low-Technologie sowie integrierter intelligenter Pumpentechnologie zur optimierten Abstimmung des Umwälzkreislaufs. Das System umfasst außerdem Thermometer, Kugelhähne, eine Montagestrebe und einen Prüfanschluss. Diese Komplettlösung ist Teil der vorverrohrten, vorkonfektionierten und vorgeprüften Power of One™-Systeme von Lawler, die Ihnen eine zentrale Planungs- und Verantwortungsebene bieten. Lawlers NEUE MINI-Verteiler-Vorverrohrungssysteme sind sowohl in Ausführungen mit geringer als auch mit hoher Kapazität erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer805-mini-mixing-system-standard
  • ProduktfamilieMaster Controller
  • Produktgruppe805 Mini Mixing System Standard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit