Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
911 Thermometer with Inlet Piping

911 Thermometer with Inlet Piping

Google-Übersetzung,
911 Notduschen-/Augenduschenventile wurden speziell für die Versorgung von Notduschen und Augenduschen mit lauwarmem Wasser entwickelt. Temperiertes Wasser ermöglicht die sichere und effektive Nutzung einer Augendusche im Notfall. Lawlers 911 Ventil enthält zwei unabhängige Thermostatelemente, um im Falle eines Thermostatausfalls lauwarmes Wasser bereitzustellen. Wichtige Designmerkmale: Redundante Thermostatelemente, Warmwasserabschaltung, integrierter Kaltwasser-Bypass. Der Durchflussbereich von 2 bis 60 gpm bei 30 psi reicht für eine Augendusche oder mehrere Augenduschen und erfüllt die freiwilligen Standards ANSI Z358.1-2014. Das 911 Ventil kann in bestehende Notduschen eingebaut werden und ist leicht zu prüfen und zu reparieren. Das 911 ist mit Thermometern, Absperrungen, Gehäusebaugruppen und wahlweise in den Ausführungen Rohbronze oder Weißchrom erhältlich. Wenn Sicherheit und Zuverlässigkeit gefragt sind, wählen Sie die Lawler 911 Serie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer911-thermometer-with-Inlet-piping
  • ProduktfamilieEmergency
  • Produktgruppe911 Thermometer with Inlet Piping
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit