Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TMM-1070 Standard

TMM-1070 Standard

Google-Übersetzung,
Das thermostatische mechanische Mischventil TMM-1070® von Lawler bietet eine einfache Lösung zum Mischen von Warm- und Kaltwasser direkt am Entnahmeort und verfügt über einen Hochtemperatur-Begrenzer, der den Wasserfluss über 49 °C abschaltet. Dieses kleine Ventil vom Typ T (3/8-Zoll-Klemmverschraubung) wird für Untertischanwendungen wie Handwaschbecken, elektronische Armaturen, Sensor- und Dosierarmaturen verwendet. Die Einlässe sind mit integrierten Rückflussverhinderern in Form von Gummi-Entenschnabeln ausgestattet. Die Temperatureinstellung erfolgt durch einfaches Drehen eines Drehknopfes; im Uhrzeigersinn senkt die Auslauftemperatur, gegen den Uhrzeigersinn erhöht sie die Auslauftemperatur. Für maximale Sicherheit kann das Ventil nicht über seine Abschalttemperatur (49 °C) hinaus eingestellt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummertmm-1070-standard
  • ProduktfamiliePoint of use
  • ProduktgruppeTMM-1070 Standard
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_40_16
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl valves
  • Klassifizierung23 09 13.33
  • Format2014TitelControl Valves
  • OmniClassNummer23-39 21 13
  • OmniClassTitelWaterflow Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit