Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Self-contained emergency lighting autotest-addressable-connected luminaire
Self-contained emergency lighting autotest-addressable-connected luminaire
    Legrand

    Self-contained emergency lighting autotest-addressable-connected luminaire

    Google-Übersetzung,
    Evakuierungs-LED-Leuchte mit Einzelbatterie, 45 lm, 1 Std., IP43 IK07, SATI-adressierbar, verbunden, für Einrichtungen, die Arbeitnehmer empfangen, und Einrichtungen, die die Öffentlichkeit empfangen. 0 626 94 Installierbar direkt am Haken der alten Leuchten seit 1998 Beleuchtung durch die Scheibe Art.-Nr. 0 626 75 Erhöhte Sichtbarkeitsfunktion und Markierung der Evakuierungsbeleuchtung Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spezifikation
    • very low power consumption (0,5 W) certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries with low impact on the environment Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. Legrand ERPconnected The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 0 625 20 (IP) or 0 625 21 (radio) allowing remote diagnosis
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-BAES-Evacuation-SATI-Connecte
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)125
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Nettogewicht (kg)400
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSCCode391117
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmergency exit devices
    • Klassifizierung26 52 00
    • Format2014TitelEmergency Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit