Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URA PRACTICE self-contained emergency lighting autotest-addressable spotlight for ceilling
Legrand

URA PRACTICE self-contained emergency lighting autotest-addressable spotlight for ceilling

Google-Übersetzung,
Einbau-LED-Evakuierungsleuchte mit Einzelbatterie, 45 lm 1 h, IP40 IK 04, Klasse II, SATI-adressierbar Verbunden, für Einrichtungen, die Arbeitnehmer und Einrichtungen empfangen, mit automatischer Klemmenverbindung Säge Nr. 168 210), gehalten von 3 verstellbaren und unsichtbaren Krallen Ausgestattet mit einer vertikalen Schildplatte Ausgestattet mit einem repositionierbaren und recycelbaren Universaletikett, mit dem die Hauptrichtungen der Evakuierungssignalisierung realisiert werden können Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www. legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • very low power consumption (0.6 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Cd batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Practice-BAES-Evacuation-SuperSATI-Encastre
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)187
  • Breite (mm)240
  • Tiefe (mm)202
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Nettogewicht (kg)993
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
  • UNSPSCCode391117
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmergency exit devices
  • Klassifizierung26 52 00
  • Format2014TitelEmergency Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 13
  • OmniClassTitelEmergency Lighting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit