Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable recessed luminaire
Legrand

URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable recessed luminaire

Google-Übersetzung,
LED-Einbauleuchte mit Einzelbatterie, 45 lm, 1 h, IP43 IK07, SATI-adressierbar, angeschlossen, für Einrichtungen, die Arbeitnehmer und Einrichtungen empfangen, die Öffentlichkeit aufnehmen Weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • very low power consumption (0.7 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Cd batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Uralife-BAES-Evacuation-SuperSATI-Encastre
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)202
  • Breite (mm)339
  • Tiefe (mm)199.3
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Nettogewicht (kg)1597
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameEmergency lighting and accessories
  • UNSPSCCode391117
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_08_28
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEmergency exit devices
  • Klassifizierung26 52 00
  • Format2014TitelEmergency Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 13
  • OmniClassTitelEmergency Lighting

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit