Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul
    Lekolar

    SVEA stor dörr 2 vänster för förvaring med hjul

    Google-Übersetzung,
    Aufbewahrung für das Klassenzimmer nach Wunsch gebaut und komplett montiert geliefert. Die Tür zum Rahmen mit Rädern und ist für Linkshänder. Zur Verwendung am Boden des Speichers. Die Tür lässt einen Spalt von 1,5 cm wirkenden Briefkästen und transparent. Abdeckung von zwei Fächern. Material 18 mm Spanplattenlaminat. Kanten ABS. Passend zum Einsetzen in den Boden der Ablage 117 377, 117 376 und 117 375
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer120119
    • ProduktfamilieSvea
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit