Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa utklädningsvagn 3:2 D36
Lekolar

Fixa utklädningsvagn 3:2 D36

Google-Übersetzung,
Kleiderwagen mit kleinen Staufächern. Fertiges Modul aus 16 mm Birkensperrholz. Farben mit HT sind mit Hochdrucklaminat. Birke und weiß pigmentiert sind komplett in 18 mm Sperrholz. Dies ist der größere der beiden, die wir in unserer Fixa-Spielserie anbieten. Schöne kleine Haken an der Innenseite und auch oben, Aufhängung für Kleiderbügel. Räder mit Schlössern müssen montiert werden. 2 Räder sind beweglich 2 Räder sind fest, um den Anforderungen gerecht zu werden. Kleine Staufächer am Boden der Aufbewahrung. Spiegel aus Acryl auf der Außenseite beider Seiten. Abmessungen: B88xT36xH89 cm.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer124469
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeLekmöbel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit