Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell
Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell
    Lekolar

    Flexi 28 klädfack hel med sittbänk golvmodell

    Google-Übersetzung,

    Die Flexi-Serie wurde direkt für Vorschul- und Freizeitaktivitäten entwickelt und aus 18 mm starkem Birkensperrholz gefertigt. Flexi ist sowohl als wandmontiertes Modell als auch als freistehender Boden erhältlich. Das Bodenmodell ist doppelseitig mit Rädern erhältlich. Schuhregal mit Röhren, die den Schmutz von Schuhen und Stiefeln durchlassen. Doppelhaken für Kleidung / Taschenhaken in jedem Fach. Türen sowohl oben als auch unten können in verschiedenen Farben ausgewählt werden. Flexi gibt es standardmäßig in 3 Breiten mit den Innenmaßen 22 cm, 25 cm oder 28 cm. Es können bis zu 5 Fächer zusammen gebaut werden. Die Flexi-Serie kann auch in den Abmessungen in Breite und Höhe projektangepasst werden – kontaktieren Sie unseren Kundenservice für weitere Informationen. Höhe: 168 cm. Tiefe 24 cm, bei Bank 44 cm. Abstand vom Kleiderhaken zum Schuhregal: 100 cm. Mit Bank. Innenmaß pro Sitzplatz 28 cm. Nordic Ecolabelled, Lizenznummer 5031 0099. Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus

    Spezifikation
    • Flexiserien är direkt utvecklad för förskolan och fritidsverksamheten och tillverkas i 18 mm björkkryssfaner. Flexi finns både som vägghängd modell och som fristående på golvet. Golvmodellen kan fås dubbelsidig med hjul. Skohylla med rör som släpper igenom smutsen från skor och stövlar. Dubbelkrok för kläd/väskkrok i varje fack. Luckor både uppe och nere kan väljas till i olika färger. Flexi finns i 3 bredder som standard med invändigt mått 22 cm, 25 cm eller 28 cm. Upp till 5 fack kan byggas ihop. Flexiserien kan även projektanpassas måttmässigt i så väl bredd som höjd - kontakta vår kundtjänst för ytterligare information. Höjd: 168 cm. Djup 24 cm, vid sittbänk 44 cm. Avstånd från klädkrok till skohylla: 100 cm. Med sittbänk. Invändigt mått per plats 28 cm. Svanenmärkt, licensnummer 5031 0099.Godkänd enligt byggvarubedömningen och Sunda Hus

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33390
    • ProduktfamilieFlexi
    • ProduktgruppeKlädfack
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1680
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inEstland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit