Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 4 glas B100xD60xH210 grey

    Google-Übersetzung,
    Materialschrank mit Rahmen aus Direktlaminat. Fronten sind wahlweise mit Direktlaminat oder Laminat erhältlich. Rahmen gibt es in 3 verschiedenen Designs und Fronten in 10 verschiedenen. Ausgestattet mit 5 Einlegeböden, davon 3 herausnehmbar, 2 Türen aus gehärtetem Glas mit Verriegelungsstange und 2 Türen aus gehärtetem Glas mit Griff, Öffnungswinkel 170 Grad. Hochdrucklaminat auf der Vorderseite macht es zu einem extrem haltbaren Finish.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer80607
    • ProduktfamilieNorden
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2100
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit