Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVC Model - TM-850-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers with Override Protection in a SS Cabinet
Archiviert

LVC Model - TM-850-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers with Override Protection in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 56 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets & Outlet with Dial Thermometer - Locking Reg >Redundant Cold Water By-Pass on Outlet Set @ 90F >Internal 20 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Technische Spezifikation
  • Referenznummertm-850-lf-ststl-exp
  • ProduktfamilieMixing Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeEmergency Mixing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit