Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axiom Series Seated Leg Curl / Extension

Axiom Series Seated Leg Curl / Extension

Google-Übersetzung,

Die einhändige Verstellung der Armposition, der Schienbein- und Oberschenkelpolster ist bequem im Sitzen möglich und ermöglicht so einen schnellen Aufbau für verschiedene Trainingsarten. Das platzsparende Design bietet effektives Krafttraining für die untere Körperhälfte, insbesondere für die hintere und vordere Oberschenkelmuskulatur.

  • Die Einstellmöglichkeiten des Arbeitsarms ermöglichen 3 Streckpositionen und 3 Beinbeugepositionen im Sitzen, um einen breiten Bewegungsspielraum zu gewährleisten.
  • Mehrere Einstellmöglichkeiten (Rückenpolster, Schienbeinpolster und Position des Arbeitsarms) sorgen gemeinsam für Komfort für Benutzer unterschiedlicher Größe und Fähigkeiten.
  • Ein Sitzwinkel von 20° positioniert den Trainierenden so, dass die Oberschenkelmuskulatur (Quadrizeps und Hamstrings) maximal beansprucht wird.

Produktcode: OP-SLCE

Grundfläche (L x B x H): 70" x 46" x 53" (metrische cm: 178 x 117 x 135)

Spezifikation
  • Product Code: OP-SLCE Footprint (L x W x H): 70" x 46" x 53" (metric cm: 178 x 117 x 135) Recommended Live Area (L x W x H): 100" x 70" x 77" (254 x 178 x 196) Weight: 601 lbs (273 kg) Weight Stack(includes increment weight): 202.5 lbs (101.25 kg) Max User Weight: 300 lbs (136 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraxiom-series-seated-leg-curl-extension
  • ProduktfamilieAxiom
  • ProduktgruppeSeated Leg Curl
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit