Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atmos Elliptical

Atmos Elliptical

Google-Übersetzung,

Der Life Fitness Atmos Elliptical bietet ein geschmeidiges, natürliches und gelenkschonendes Trainingserlebnis in einem eleganten Design, das speziell für Hotel- und Apartment-Fitnessstudios entwickelt wurde. Flüssige Bewegungsabläufe, intuitive Bedienelemente und ein leiser Betrieb schaffen ein einladendes Cardio-Erlebnis für alle Fitnesslevel und werten gleichzeitig Ihren Fitnessbereich optisch auf.

Konsolen: SL, SE4 16"

Abmessungen (L x B x H): 81,9" x 30,7" x 66,6" (208 x 77,9 x 169,16 cm) Aktive Länge: 83,25" (211,4 cm)

Spezifikation
  • Consoles: SL, SE4 16"

    Dimensions (L x W x H): 81.9" x 30.7" x 66.6" (208 x 77.9 x 169.16 cm)

    Active Length: 83.25" (211.4 cm)

    Unit weight: 262 lbs (119 kg)

    Max User Weight: 400 lbs (181 kg)

    Color options: Smooth Charcoal

    Ergonomic fixed stride: 19.5" (49.5 cm)

    Oversized pedals: 15" (38.1 cm)

    Step-up height: 10" (25 cm)

    Resistance Levels: 0-25

    Motor: Generator/Electromagnetic brake

    Contact Heart rate: No

    Handlebars: Total body and stationary handles

    Watter Bottle Holders: 2

    Accessory Tray: Integrated

    Transport Wheels: Rear and front

    Levelers: Adjustment levelers for product stability

    Self Powered: SL Console only

    Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling 120V, 20A or 230V, 10A circuit; (Japan 100V, 20A or 200V, 10A) outlet required for operation. Specific number of units per circuit can be found in the operations manual. Power requirements may vary per country. 120V, 20A or 230V, 10A circuit; (Japan 100V, 20A or 200V, 10A) outlet required for operation. Specific number of units per circuit can be found in the operations manual. Power requirements may vary per country.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeratmos-elliptical
  • ProduktfamilieAtmos
  • ProduktgruppeElliptical
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit