Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atmos Recumbent Bike

Atmos Recumbent Bike

Google-Übersetzung,
Das Life Fitness Atmos Liegefahrrad bietet eine komfortable und gelenkschonende Cardio-Lösung für Hotel-Fitnessstudios und Apartmentanlagen mit Fitnessbereich. Es ist für Nutzer aller Altersgruppen und Leistungsniveaus geeignet und ermöglicht Betreibern ein inklusives Fitnesserlebnis bei minimalem Wartungsaufwand und Platzbedarf. Gefertigt nach den hohen Standards von Life Fitness für gewerbliche Fitnessgeräte, bietet das Atmos zuverlässige Leistung, die Ihre Investition schützt und den täglichen Einsatz bedenkenlos ermöglicht.
Spezifikation
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 66.5" x 27" 53" (169 x 69 x 135 cm) Unit weight: 172.8 lbs (78.3 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Front assist handle for easy entry and exit, Seat side handlebars Watter Bottle Holders: 1 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Step-through design Seat: Angled seat carriage design with lever adjustment Pedals: Easy adjust pedal straps Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
Technische Spezifikation
  • Referenznummeratmos-recumbent-bike
  • ProduktfamilieAtmos
  • ProduktgruppeBike
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit