Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atmos Upright Bike

Atmos Upright Bike

Google-Übersetzung,
Das Atmos Upright Bike bietet ein sanftes und ausgewogenes Fahrgefühl in einem kompakten, modernen Design, ideal für Hotel- und Apartment-Fitnessräume. Entspricht den hohen Standards von Life Fitness und bietet kompakte Cardiogeräte für Bereiche, in denen Zuverlässigkeit, Design und Budget entscheidend sind. Intuitive Ergonomie, leiser Betrieb und einfache Einstellmöglichkeiten ermöglichen Gästen und Bewohnern aller Fitnesslevel einen unkomplizierten und sicheren Start ins Training. Das Atmos Upright Bike bietet das erwartete Cardio-Erlebnis – ohne zusätzliche Komplexität. Intuitive Sitzeinstellungen, ein sanftes Fahrgefühl und eine übersichtliche Konsole minimieren Bedienungsfehler und Verwirrung. Das Ergebnis: weniger Unterbrechungen, weniger Supportanfragen und ein besseres Trainingserlebnis in unbeaufsichtigten Hotel- und Apartment-Fitnessräumen.
Spezifikation
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 46.3" x 26.4" x 60.3" (118 x 67 x 153 cm) Unit weight: 142 lbs (64.4 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Standard handlebars Watter Bottle Holders: 2 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Easy adjust pedal straps Seat: Seat adjustment pull-pin and twist to lock Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
Technische Spezifikation
  • Referenznummeratmos-upright-bike
  • ProduktfamilieAtmos
  • ProduktgruppeBike
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit