Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axiom Series Lat Pulldown/Low Row

Axiom Series Lat Pulldown/Low Row

Google-Übersetzung,

Der Axiom Series Lat Pulldown/Low Row ermöglicht zwei Übungen, die die gesamte Rücken- und hintere Schultermuskulatur trainieren. Sein klares, ansprechendes Design spricht alle Trainierenden an.

Hauptmerkmale:

  • Ermöglicht zwei Übungen, die die gesamte Rücken- und hintere Schultermuskulatur ansprechen.
  • Serienmäßig ausgestattet mit Latzugstange und Rudergriff mit neutralem Griff
  • Fußrasten sorgen für zusätzliche Stabilität beim Rudern.
  • Oberschenkelpolster stabilisieren den Benutzer und tragen so zu einem effektiveren Latissimus-Training bei.

Produktcode: OP-LR

Größe (L x B x H): 81" x 35" x 85" (metrische cm: 200 x 89 x 216)

Spezifikation
  • Product Code: OP-LR Size (L x W x H): 81" x 35" x 85" (metric cm: 200 x 89 x 216) Recommended Live Area: 105" x 83" x 97" (metric cm: 267 x 211 x 246) Weight: 452 lbs (205 kg) Weight Stack(includes increment weight): 202.5 lbs (101.25 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraxiom-series-lat-pulldown-low-row
  • ProduktfamilieAxiom
  • ProduktgruppeLat Pull Down/Low Row
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit