Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axiom Series Leg Press

Axiom Series Leg Press

Google-Übersetzung,

Die Beinpresse der Axiom-Serie bietet ein effektives Unterkörpertraining. Sie nutzt eine innovative Bewegungsführung, um eine verbesserte Hüftstreckung und stärkere Muskelkontraktion zu fördern. Das klare, ansprechende Design des kurzen Turms der Axiom-Serie macht sie zur idealen Lösung für jedes Fitnessstudio.

Hauptmerkmale:

  • Innovativer Bewegungsablauf fördert stärkere Hüftstreckung und Muskelkontraktion
  • Große, abgewinkelte Fußplattformen positionieren den Knöchel über den gesamten Bewegungsbereich optimal und eignen sich für verschiedene Fußgrößen und -positionen.
  • Das verstellbare Rückenpolster passt sich verschiedenen Benutzergrößen an.

Produktcode: OP-LP

Größe (L x B x H): 86" x 40" x 53" (metrische cm: 218 x 102 x 135)

Spezifikation
  • Product Code: OP-LP Size (L x W x H): 86" x 40" x 53" (metric cm: 218 x 102 x 135) Recommended Live Area: 98" x 64" x 77"(metric cm: 249 x 163 x 196) Weight: 594 lbs (269.4 kg) Weight Stack(includes increment weight): 262.5 lbs (131.25 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraxiom-series-leg-press
  • ProduktfamilieAxiom
  • ProduktgruppeLeg Press
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit