Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Axiom Series Multi-Press

Axiom Series Multi-Press

Google-Übersetzung,

Das platzsparende Design mit drei Funktionen ermöglicht effektive Brust-, Schrägbank- und Schulterdrücken in einer natürlichen Körperhaltung. Die elegante Form ist intuitiv und spricht Trainierende aller Fitnesslevel und Leistungsstufen an.

  • Der Arbeitsarm lässt sich in 7 Positionen verstellen und ermöglicht so verschiedene Druckwinkel, um der Größe und den individuellen Hebepräferenzen jedes Benutzers gerecht zu werden.
  • Ein einstiftiger, gasunterstützter Mechanismus ermöglicht die einfache, gleichzeitige Einstellung der Sitz- und Rückenlehnenposition für verschiedene Pressen.
  • Mehrere Griffmöglichkeiten ermöglichen ein effektives Krafttraining für eine breite Zielgruppe.

Produktcode: OP-MP

Grundfläche (L x B x H): 68" x 54" x 62" (metrische cm: 173 x 137 x 157)

Spezifikation
  • Product Code: OP-MP Footprint (L x W x H): 68" x 54" x 62" (metric cm: 173 x 137 x 157) Recommended Live Area (L x W x H): 92" x 78" x 86" (234 x 198 x 218) Weight: 539 lbs (245 kg) Weight Stack(includes increment weight): 202.5 lbs (101.25 kg) Max User Weight: 300 lbs (136 kg)
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraxiom-series-multi-press
  • ProduktfamilieAxiom
  • ProduktgruppeMulti-Press
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Turnhallenequipment
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_40_70_55_35
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGymnastics and exercising equipment systems
  • Klassifizierung11 66 13
  • Format2014TitelExercise Equipment
  • OmniClassNummer23-21 31 00
  • OmniClassTitelFitness and Exercise Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit