Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CSW200UL 1/2 and 1 HP AC High Traffic Commercial Swing Gate Operators
LiftMaster

CSW200UL 1/2 and 1 HP AC High Traffic Commercial Swing Gate Operators

Google-Übersetzung,

Unabhängig von der Art des Grundstücks oder den Umgebungsbedingungen bieten LiftMaster-Torantriebe Komfort, Sicherheit und Seelenfrieden in Gemeinden und Unternehmen im ganzen Land.

  • Für stark frequentierte Anwendungen.
  • Ideal für große Gated Communities oder gewerbliche Einrichtungen.
  • 1/2 PS für Tore von 18 Fuß oder 1.600 lbs. 1 PS für Tore von 22 Fuß oder 2.000 lbs.
  • Lässt sich problemlos in die LiftMaster-Zutrittskontrolltechnologie integrieren.

MERKMALE

Torsicherheit und Sicherheit

Torsicherheitssensoren - Schützen Sie Personen, die Ihre Garage betreten oder verlassen, mit Sicherheitssensoren, die verhindern, dass sich das Tor bei Hindernissen schließt.

Unfälle verhindern - Verhindern Sie Unfälle, indem Sie Hindernisse erkennen und das Tor über eingebaute Umkehrsensoren stoppen.

Security+ 2.0® - Schützt den Zugang zu einem Grundstück mit einem verschlüsselten Signal, um Interferenzen praktisch zu eliminieren und mit Security+ 2.0 eine größere Reichweite zu bieten.

Schnellschließfunktion - Verhindern Sie unbefugten Zugriff mit der Schnellschließfunktion, die verhindert, dass Fahrzeuge auffahren.

UL-gelistet – Getestet nach den strengsten UL 325-Industrierichtlinien. Sekundäre Fallenvorrichtungen müssen hinzugefügt werden, um die UL325-Standards zu erfüllen. Ihr Installateur wird Ihnen geeignete sekundäre Fangvorrichtungen für Ihre Installation empfehlen, wie z. B. Lichtschranken oder Kantensensoren.

Gate-Konnektivität

Sichere Überwachung und Steuerung – Sichere Überwachung und Steuerung von Toren und Türen mit der myQ®-Smartphone-App (erfordert eine zusätzliche Internet-Gateway-Einheit).

Einfache Zugangskontrolle – Lässt sich problemlos in die LiftMaster-Zugangskontrolltechnologie wie das CAPXL Connected Access Portal oder den CAP2D Door Controller integrieren.

Tor-Warnungen in Echtzeit – Mit Echtzeit-Warnungen wissen Sie, wann sich ein Tor öffnet.

Mit einem Fingertipp schließen - Schließen Sie jedes Tor mit einem Fingertipp, von überall aus. Mit der myQ®-Smartphone-App (erfordert eine zusätzliche Internet-Gateway-Einheit).

Gate-Macht

Für Tore bis zu 22 Fuß – 1 PS Ausgelegt für Tore mit einer Länge von bis zu 22 Fuß und 2.000 lbs.

GARANTIE

  • Betreibergarantie: 7 Jahre Privat, 5 Jahre Gewerblich
Technische Spezifikation
  • Referenznummercsw200ul-swing-gate-operator
  • ProduktfamilieGate Operators
  • ProduktgruppeSwing Gate Operators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationAusstieg
  • ETIM-CodeEC001092
  • ETIM-NameSwing gate operator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
  • Klassifizierung32 31 11
  • Format2014TitelGate Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit