Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CSW24UL 24VDC High-Traffic Commercial Swing Gate Operator
CSW24UL 24VDC High-Traffic Commercial Swing Gate Operator
    LiftMaster

    CSW24UL 24VDC High-Traffic Commercial Swing Gate Operator

    Google-Übersetzung,

    Unabhängig von der Art des Grundstücks oder den Umgebungsbedingungen bieten LiftMaster-Torantriebe Komfort, Sicherheit und Seelenfrieden in Gemeinden und Unternehmen im ganzen Land.

    • Ideal für Anwendungen mit hohem Verkehrsaufkommen und hoher Beanspruchung.
    • Bietet Batterie-Backup, wenn der Strom ausfällt.
    • Bewertet für Tore bis zu 18ft. oder 1.600 lbs.
    • Lässt sich problemlos in die LiftMaster-Zutrittskontrolltechnologie integrieren.

    MERKMALE

    Torsicherheit und Sicherheit

    Torsicherheitssensoren - Schützen Sie Personen, die Ihre Garage betreten oder verlassen, mit Sicherheitssensoren, die verhindern, dass sich das Tor bei Hindernissen schließt.

    Unfälle verhindern - Verhindern Sie Unfälle, indem Sie Hindernisse erkennen und das Tor über eingebaute Umkehrsensoren stoppen.

    Security+ 2.0® - Schützt den Zugang zu einem Grundstück mit einem verschlüsselten Signal, um Interferenzen praktisch zu eliminieren und mit Security+ 2.0 eine größere Reichweite zu bieten.

    Schnellschließfunktion - Verhindern Sie unbefugten Zugriff mit der Schnellschließfunktion, die verhindert, dass Fahrzeuge auffahren.

    Zuverlässiges Getriebe – Handelsübliches zahnradgetriebenes Getriebe bietet unübertroffene Zuverlässigkeit.

    UL-gelistet – Getestet nach den strengsten UL 325-Industrierichtlinien. Sekundäre Fallenvorrichtungen müssen hinzugefügt werden, um die UL325-Standards zu erfüllen. Ihr Installateur wird Ihnen geeignete sekundäre Fangvorrichtungen für Ihre Installation empfehlen, wie z. B. Lichtschranken oder Kantensensoren.

    Gate-Konnektivität

    Sichere Überwachung und Steuerung – Sichere Überwachung und Steuerung von Toren und Türen mit der myQ®-Smartphone-App (erfordert eine zusätzliche Internet-Gateway-Einheit).

    Einfache Zugangskontrolle – Lässt sich problemlos in die LiftMaster-Zugangskontrolltechnologie wie das CAPXL Connected Access Portal oder den CAP2D Door Controller integrieren.

    Tor-Warnungen in Echtzeit – Mit Echtzeit-Warnungen wissen Sie, wann sich ein Tor öffnet.

    Mit einem Fingertipp schließen - Schließen Sie jedes Tor mit einem Fingertipp, von überall aus. Mit der myQ®-Smartphone-App (erfordert eine zusätzliche Internet-Gateway-Einheit).

    Gate-Macht

    Für Tore bis zu 18 Fuß – Ausgelegt für Tore mit einer Länge von bis zu 18 Fuß und 1.600 lbs.

    Gate Battery Backup - Steigen Sie ein und aus, wenn der Strom ausfällt, mit Batterie-Backup.

    Solarfähiges System - Power Gates in Gebieten, in denen Strom nicht ohne Weiteres verfügbar ist, mit einem solarfähigen, ultrazuverlässigen System. Bei Installation in einer Wohnimmobilie profitieren Sie von der Steuergutschrift für Energieeffizienz-Immobilien für Wohngebäude.

    Reibungsloser Betrieb – Profitieren Sie von jahrelanger zuverlässiger Nutzung, indem Sie den Verschleiß durch einen reibungslosen Start-/Stopp-Betrieb reduzieren.

    GARANTIE

    • Betreibergarantie: 7 Jahre Privat, 5 Jahre Gewerblich
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercsw24ul-swing-gate-operator
    • ProduktfamilieGate Operators
    • ProduktgruppeSwing Gate Operators
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationAusstieg
    • ETIM-CodeEC001092
    • ETIM-NameSwing gate operator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
    • Klassifizierung32 31 11
    • Format2014TitelGate Operators
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit