Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HDSW24UL 24VDC Heavy-Duty Variable Speed Swing Gate Operator
LiftMaster

HDSW24UL 24VDC Heavy-Duty Variable Speed Swing Gate Operator

Google-Übersetzung,

Unabhängig von der Art des Grundstücks oder den Umgebungsbedingungen bieten LiftMaster-Torantriebe Komfort, Sicherheit und Seelenfrieden in Gemeinden und Unternehmen im ganzen Land.

  • Ideal für schwere Tore und extreme Anwendungen.
  • Ausgelegt für Tore bis zu 22 Fuß oder bis zu 2.800 lbs, 4.500 lbs. mit optionalem Arm.
  • Variable Zyklusgeschwindigkeit von 13 – 36 Sek. für eine 90-Grad-Öffnung.
  • Lässt sich problemlos in die LiftMaster-Zutrittskontrolltechnologie integrieren.

MERKMALE

HD-Torsicherheit und -sicherheit

UL-gelistet – Getestet nach den strengsten UL 325-Industrierichtlinien. Sekundäre Fallenvorrichtungen müssen hinzugefügt werden, um die UL325-Standards zu erfüllen. Ihr Installateur wird Ihnen geeignete sekundäre Fangvorrichtungen für Ihre Installation empfehlen, wie z. B. Lichtschranken oder Kantensensoren.

Sicherheitssensoren für Tore – Schützen Sie Personen, die Ihr Tor betreten oder verlassen, mit Sicherheitssensoren, die verhindern, dass sich das Tor bei Hindernissen schließt

HD Gate-Konnektivität

Sichere Überwachung und Kontrolle – Powered by myQ® für volle Einsicht und Kontrolle über Community- und Facility-Zugangspunkte. Überwachen und steuern Sie mehrere Communities mit Smart Community Access. Verbessern Sie die Lagereffizienz und -produktivität mit Smart Facility Access.**In Verbindung mit einer von myQ unterstützten Zutrittskontrolle. Mobile Daten- oder WiFi®-Verbindung erforderlich. Testen Sie die Ausrüstung regelmäßig und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen.

Drahtlose Dual-Gate-Kommunikation - Synchronisiert den Gate-Betrieb und eliminiert kostspieliges Graben; Stellen Sie die Geschwindigkeit bei Bedarf unabhängig ein.

Tor-Warnungen in Echtzeit – Mit Echtzeit-Warnungen wissen Sie, wann sich ein Tor öffnet.

HD-Gate-Leistung

Variable Zyklusgeschwindigkeit – Passt sich den Anwendungsanforderungen an 13 – 36 Sek. für eine 90-Grad-Öffnung

Für Tore bis zu 22 Fuß – Ausgelegt für schwere Tore mit einer Länge von bis zu 22 Fuß oder bis zu 4.500 LBS (mit optionalem Arm HDLGARM).

Dauerbetrieb - Kundenspezifischer bürstenloser 24-V-DC-Motor mit 1,5 PS liefert bis zu 6 Millionen Zyklen. Benutzerdefiniertes großes 80-Getriebe.

GARANTIE

  • Betreibergarantie: 7 Jahre Privat, 5 Jahre Gewerblich
Spezifikation
  • Voltage: 120/240 VAC Single Phase

    Motor Power: 1.5 HP Peak Brushless Motor

    Battery Backup: Yes

    Soft Start / Stop: Yes

    myQ Compatibility: Yes

    Operator Duty Rating: Continuous Duty, High-Cycle, High-Temperature

    Solar: Solar-ready

    UL Usage Classification: I, II, III & IV

    Variable Speed: Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhdsw24ul-swing-gate-operator
  • ProduktfamilieGate Operators
  • ProduktgruppeSwing Gate Operators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationAusstieg
  • ETIM-CodeEC001092
  • ETIM-NameSwing gate operator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_09
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic swing-door operators
  • Klassifizierung32 31 11
  • Format2014TitelGate Operators
  • OmniClassNummer23-17 19 11 31
  • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit