Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAXUM DC Hoist Commercial Door Operator
MAXUM DC Hoist Commercial Door Operator
MAXUM DC Hoist Commercial Door Operator
MAXUM DC Hoist Commercial Door Operator
    LiftMaster

    MAXUM DC Hoist Commercial Door Operator

    Google-Übersetzung,
    • Motor und Getriebe wurden speziell für die hohen Anforderungen kommerzieller Anwendungen entwickelt.
    • 3-Tasten-Steuerung mit 4-zeiligem LCD-Display zur Einrichtung und Programmierung vom Boden aus.
    • Bis zu 33 % schneller als herkömmliche Türöffner, sodass Sie Lieferungen schnell ein- und ausliefern können. Die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 12 Zoll pro Sekunde.
    • Mit dem optionalen Zubehör „Batterie-Backup“ bleibt Ihr Tor auch bei einem Stromausfall in Betrieb und gewährleistet so einen sicheren und kontinuierlichen Betrieb.
    • Mithilfe der Diagnose auf Etagenebene über myQ® Facility auf Ihrem Mobilgerät können Sie erkennen, wenn ein Problem vorliegt, und Wartungszyklen vorhersehen.
    • Über das integrierte Wi-Fi® können Sie sich problemlos mit der myQ Facility-Software verbinden und erhalten so wertvolle Daten und Erkenntnisse zur Optimierung des Betriebs.
    • Security+ 2.0® eliminiert Funkwellenstörungen nahezu vollständig und bietet eine größere Reichweite.
    Spezifikation
    • myQ Compatibility: Works with myQ, myQ Facility, or myQ Enterprise

      Power: 120V/240V (1PH/3PH); 480V (3PH); 208V & 600V (3PH) available with transformer accessory

      Wi-Fi: Yes

      Battery Backup: Capable w/ accessory kit 7 DC7AH only

      Monitored Safety Inputs: 3 Inputs

      Duty Cycle Per Hour p/h & Per Day p/d: Standard - 20 cycles p/h /90 p/d | Extended - 30 cycles p/h /150 p/d

      Speed/Per Second: Faster speed,12” on average for sectional and 8–9 inches for rolling steel doors

      Radio Receiver: Security + 2.0

      Motor Type: 24VDC Motor Drive

      Soft Start/Stop: Yes

      Dual handing for installs: Right or left no longer required for order

      Warranty: Standard Duty - 5 Years, or 85,000 Cycles, Extended Duty - 5 Years, or 130,000 Cycles

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMAXUM-DC-hoist-operator
    • ProduktfamilieCommercial Door Operators
    • ProduktgruppeIndustrial-Duty Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türöffner
    • IFCClassificationAusstieg
    • ETIM-CodeEC000367
    • ETIM-NameElectrical door opener
    • UNSPSCNameDoor openers
    • UNSPSCCode30171512
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_30_23_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGarage door operators
    • Klassifizierung08 71 13
    • Format2014TitelAutomatic Door Operators
    • OmniClassNummer23-17 19 11 31
    • OmniClassTitelAutomatic Door Controls and Operators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit