Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHADE LED Light
Liteline

SHADE LED Light

Google-Übersetzung,

Finden Sie die perfekte Balance zwischen LED-Lichtleistung und dekorativer Präsenz in Sitzungssälen, Empfangsbereichen, Hotellobbys und ähnlichen Umgebungen. SHADE ist wahlweise mit weißer oder schwarzer Außenfarbe und fünf Innenreflektorfarben erhältlich. Beide bieten individuelle Farboptionen. Dank modernster Lichttechnologie, einschließlich wählbarer Farbtemperatur und Wattzahl, ist SHADE außerdem in neun praktischen Größen und drei Montageoptionen erhältlich.


Spezifikation
  • Pendant / Surface / Y-Aircraft

    Approved Location Damp

    Beam Angle 110°

    CCT (for Std. CCT) 3000 K / 3500 K / 4000 K

    CCT (for High CCT) 4000 K / 5000 K / 6000 K

    Certification cETLus

    Class II Yes

    CRI 80+

    Dimming Yes

    Dimming Tech 0-10V

    Input 120-347V AC

    LM79 Yes

    LM80 Yes

    Lumens Up to 6,9301

    Power Factor >0.95

    Projected Life 70% @ 50,000 hrs

    Warranty 7 Years

    Wattage 20W / 30W / 40W / 50W2

Technische Spezifikation
  • Referenznummershade-led-light
  • ProduktfamilieSurface
  • ProduktgruppeSHADE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 00
  • OmniClassTitelElectrical Lighting
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit