Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High speed door 650NG
High speed door 650NG

    High speed door 650NG

    Google-Übersetzung,

    Das Schnelllauftor 650NG von Loading Systems ist ein hochklappbares Tor, das aus einem umlaufenden selbsttragenden Rahmen aus verzinktem Stahl und einem PVC-Vorhang besteht, der mit horizontalen Stahlstangen verstärkt ist, um einen Windwiderstand von bis zu 160 km/h zu gewährleisten. Der Vorhang wird durch starke Riemen angehoben und oben gesammelt. Die patentierten konischen Führungen verleihen dem 650NG eine geringe Luftdurchlässigkeit und eine gute Leistung bei hoher Windlast. Auch für die Schwerindustrie konzipiert, ist es für alle Branchen geeignet. Perfekt für Innen- und Außenanwendungen, für große Öffnungen und für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Bei starkem Wind und Tiefdruckgebieten ist der 650NG die richtige Lösung.

    Spezifikation
    • Maximum dimensions:
      W 20.000 mm x H 15.000 mm

      Speed:
      Max opening speed up to 1 m/s
      Closing speed 1 m/s

      Wind resistance:
      Standard Class 2 up to 35 m² further on project till Class 4

      Structure:
      Self-supporting

      Frame / motor cover hood:
      Standard: Galvanized Steel
      Optional: Powder coated Steel
       Stainless Steel 441/304/316

      Telo:
      Standard: 
      PVC curtain fabric 900 gr/m²

      Optional: 
      Insulated 3 mm
      Insulated 7 mm
      Translucent 35/40%
      FDA (white)
      Antistatic

      Control panel:
      Standard: Powder coated Steel box IP54 (300 x 500 x 150 mm)
      Optional: Stainless Steel
      PVC box IP65 (300 x 400 x 150 mm)
      Contactors
      Thermail modular protection
      Power supply 3-ph, 3-230V
      Power supply 3-ph, 3-400V
      Star/Stop Button
      Emergency stop button
      IP rating for motor and control panel IP54

      Safeties:
      Standard: Photocells set IP65
      WiFi safety edge IP65
      Optional: 
      Multi ray light curtain barrier H2500 IP67

      Emergency opening:
      Standard: 
      Hand crank
      Optional: 
      Counterweight system
      Chain system 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-door-650NG
    • ProduktfamilieIndustrial doors
    • ProduktgruppeHigh-Speed doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)15000
    • Breite (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_24_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAutomatic revolving doorsets
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 45 17
    • OmniClassTitelRapid Opening Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit