Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sectional overhead door 601 - high lift - Full vision panels
Sectional overhead door 601 - high lift - Full vision panels
Sectional overhead door 601 - high lift - Full vision panels

    Sectional overhead door 601 - high lift - Full vision panels

    Google-Übersetzung,
    Das Sektionaltor von Loading Systems ist ein isoliertes Sektionaltor, das aus 40 mm dicken, gepressten Stahlplatten besteht. Optional kann das Sektionaltor mit Vollsichtfenstern ausgestattet werden, die Fenster über die gesamte Breite haben. Die hochwertigen Materialien und die Verarbeitung sorgen für optimale Isolierung und Langlebigkeit. Das Sektionaltor kann auf verschiedene Arten betrieben werden (manuell, per Kette oder elektrisch) und ist in einer großen Auswahl an Hubschienensystemen erhältlich. Die speziell angefertigten Torsionsfedern sorgen dafür, dass das Sektionaltor immer perfekt ausbalanciert ist, was die Bedienung unabhängig von der verwendeten Bedienungstechnik ermüdungsfrei macht. Das Sektionaltor ist speziell für den Einsatz im Industrie- und Nutzbau konzipiert. Für kundenspezifische Lösungen gibt es eine große Auswahl an Designs, Oberflächen, Steuerungen, Einbaumöglichkeiten und Optionen, die die Benutzerfreundlichkeit erhöhen und die Sicherheit und Integration mit anderen Produkten oder Systemen an der Laderampe verbessern.
    Spezifikation
    • The Loading Systems sectional overhead doors are fully insulated at all sides and prevents the possible ingress of rain, draughts, sand and dirt. Synthetic sealing tape with a closed core provides optimal sealing between the panels.
      The sectional overhead door can be delivered fully glazed, as the Full Visions sectional overhead door. Specifically designed for use in areas where maximum incidence of light is desired.

      The Loading Systems overhead doors can be fitted with the following track systems

      1. Low lift
      2. Standard lift
      3. High lift (this model)
      4. Vertical lift

      The different track systems (with the exception of the vertical lift system) can also be designed to follow the pitch of the roof.
      The maximum dimensions of the Loading Systems sectional overhead doors are 8000 mm (w) x 6700 mm (h).

      Standard safety provisions

      • The PowerDoor 601 is provided with a CE-marking, a guarantee for quality and safety, in accordance with the current applicable European standards; 
      • Spring fracture safeguard (for manual operation or applicable for a de-clutching motor);
      • Deadman push button control (for electrical operation); 
      • Motor protection with the aid of a thermal relay (for electrical operation); 
      • Control cabinet with emergency stop, in accordance with the current applicable European standards (for electrical operation); 
      • Slack cable protection (for electrical operation);

      Technical specifications

      • Standards CE
      • Cladding thickness 0.5 m
      • Panel thickness 40 mm
      • Filling Polyurethane 100% HFCKW fre
      • Tracks and profiles 2.0 mm thick galvanised
      • Motor 0.37 kW
      • Power supply 230/400 V
      • Control current 24 V DC
      • Standard colour RAL 9010

      No rights may be derived from the BIM models.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersectional-overhead-door-601-high-lift-fullvision
    • ProduktfamilieIndustrial doors
    • ProduktgruppeSectional overhead doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameMetal doors
    • UNSPSCCode30171505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSectional overhead doorset systems
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit