Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture
(CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture
(CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture

    (CRUSX) Scottsdale LED Canopy Fixture

    Google-Übersetzung,

    Diese ultraflache LED-Deckenleuchte bietet hohe Leistung in einem eleganten 15/16-Zoll-Druckgussgehäuse mit flacher Linse aus gehärtetem Glas, wahlweise klar oder diffus. Sie ist nach IP66 wasserdicht und verfügt über einen integrierten Kühlkörper für optimale Wärmeableitung sowie die robuste DuraGrip®-Pulverbeschichtung von LSI, die Rissen und Abblättern vorbeugt.

    Erhältlich in 3000K, 4000K und 5000K (80 CRI) mit symmetrischer oder nach vorne gerichteter Lichtverteilung, liefert sie 5.000–22.000 Lumen. Der integrierte Treiber unterstützt 120–277V, 0–10V Dimmung und optional Bluetooth® Mesh-Steuerung.

    UL/ETL-gelistet, DLC Premium, DarkSky-zugelassen (3000K) und Buy American Act-konform – ideal für die Beleuchtung von Tankstellen und Convenience-Stores.

    Ideale Anwendungsbereiche: Beleuchtung von Tankstellen und Convenience-Stores

    Spezifikation
    • Key Features

      • Ultra-slim 15/16″ die-cast housing with clear or diffused tempered glass lens
      • Durable white DuraGrip® powder coat finish
      • IP66 rated, water-resistant design with integrated heat sink and pressure vent

      Installation

      • One-person setup compatible with Scottsdale and Encore systems
      • Optional REDiMount™ quick-mount technology for faster installation

      Optical System

      • High-efficiency LEDs
      • Available in 3000K, 4000K, and 5000K color temperatures

      Symmetric or Forward Throw distributions

      • Lumen output: 5,000 (min) to 22,000 (max) lumens

      Electrical & Controls

      • Integrated driver supports 120–277V
      • 0–10V dimming
      • BLE Mesh capabilities
      • Sensors available: ALBMR1

      Certifications & Warranty

      • UL/ETL listed
      • DLC Premium
      • DarkSky approved
      • Buy American Act compliant
      • 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercrusx-scottsdale-led-canopy-fixture
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeCanopy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit