Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(MRL) Mirada Large Outdoor Area Light

(MRL) Mirada Large Outdoor Area Light

Google-Übersetzung,

Die Mirada Large ist eine LED-Flächenbeleuchtungslösung in Spezifikation, die sowohl für die Nachrüstung als auch für den Neubau konzipiert ist. Es ist ideal für eine Vielzahl von Spezifikationsanwendungen, bei denen hohe Leistung und Ästhetik entscheidend sind. MRL erfüllt die meisten Beleuchtungsanforderungen für Autohäuser, große Einzelhandelsanwendungen oder alle Standorte, die eine hohe Lumenabgabe mit kontrollierten, gleichmäßigen Lichtniveaus erfordern.

Ideale Anwendungen: Parkplatzbeleuchtung, Fahrbahnbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Gehwegbeleuchtung

Wer verkauft unsere Produkte? Diverse Leuchtenhandelsvertreter, Vertreter von Leuchtenherstellern, Leuchtenhändler.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-mrl
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeArea Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)38.2
  • Breite (Inches)16.6
  • Tiefe (Inches)10.7
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialSilikon
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)60
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 23
  • Format2014TitelArea Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit