Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight
(SFR) All-Weather Downlight

    (SFR) All-Weather Downlight

    Google-Übersetzung,

    Wetterfeste Widerstandsfähigkeit von oben und unten

    Die Allwetter-Downlight (SFR) wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt – sowohl für den Außen- als auch für den Innenbereich , für offene oder geschlossene Decken.

    Mit einer Schutzart IP66 nach oben und unten wurde der SFR mit Blick auf Langlebigkeit konstruiert.

    Die Allwetter-Einbauleuchte ist in Ausführungen mit 1.000 bis 2.200 Lumen sowie mit einer Reihe von Blendenformen und individuell anpassbaren Oberflächen erhältlich und bietet Ihnen somit Flexibilität , sie an das Design Ihres Raumes anzupassen.

    Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem die Untersichten von Einzelhandelsflächen , Markisen für Restaurants oder Lebensmittelläden , Überdachungen für Drive-Throughs und Geldautomaten sowie Außenterrassen .

    Die Wahl eines Einfamilienhauses ist eine Investition in Ihr Gebäude und Ihre Sicherheit . Dank seiner hohen Energieeffizienz amortisiert es sich zudem schnell, was sich in jeder Energiekostenabrechnung widerspiegelt .

    • Treiber und Lichtmodul durch werkseitig versiegeltes IP66-Gehäuse geschützt
    • Betriebstemperaturbereich von -40 °F (-40 °C) bis 104 °F (40 °C)
    • Lumenpakete bis zu 2.200 lm
    • Premium-Linse aus diffusem, gehärtetem Glas
    • 0-10V Dimmstandard
    • Mehrere Ausstattungsoptionen verfügbar
      • 4,5″ Rund & Quadratisch
      • Weiß, Schwarz, Bronze oder Sonderlackierungen
    • Installationsfreundliche Montagefunktionen
      • Hochspannungs-Federklemmen, abgedichtete Deckenverkleidung und obere Verriegelungsringe
    Spezifikation
    • Construction

      • IP66 ingress protection above and below ceiling - dust and water tight.

      • Rugged die-cast powder coated Aluminum housing.

      • Self-contained optic, board and heat sink assembly.

      • Operating temperature:

      – Open/Closed Ceiling: -40C to +40C

      – Closed Ceiling (IC-Rated): -40C to +35C

      • Round or Square Trim options.

      • IC-rated for direct contact with insulation.

      Optical System

      • Impact resistant glass lens with metalized reflector for high efficiency.

      • Minimum color rendering index (CRI) of 80 for high visual comfort.

      Electrical

      • High-performance class 2 driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over-temperature protection.

      • Standard Universal Voltage (120-277 VAC) Input 50/60 Hz.

      • 0-10V dimming (10% - 100%) standard. Compatible with most commercially available 0-10V dimmers.

      • Power factor: > 0.90

      • Total harmonic distortion: <20%

      • Optional remote emergency battery for standby lighting.

      Controls

      • 0-10V dimming standard. Compatible with most commercially available 0-10V dimmers.

      Installation

      • Recessed mount for metal pan or drywall ceilings.

      • IC rated when used in closed ceilings.

      • Stainless steel spring clips for quick installation.

      • Locking collar for vandal resistance and enhanced durability. Requires ceiling access.

      • Integrated wiring box.

      • Accommodates ceiling thickness up to 1/2"

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • Certified to UL 1598 and UL 8750.

      • Suitable for wet, damp or dry locations.

      • IP66 rated Luminaire per IEC 60598-1.

      • Made in USA with global materials.

      • Meets Buy American Act requirements.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersfr-all-weather-downlight
    • ProduktfamilieOutdoor Lighting
    • ProduktgruppeDownlights
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit