Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(VALS) V-LOCITY Area Light Small

(VALS) V-LOCITY Area Light Small

Google-Übersetzung,

Die Flächenleuchte V-LOCITY zeichnet sich durch ein elegantes, geschwungenes Design und ein flaches Profil aus, das sich perfekt für architektonische und kommerzielle Anwendungen eignet. Erstklassige photometrische Verteilungen mit außergewöhnlicher Zieleffizienz und Lumen pro Watt ermöglichen eine maximale Kapitalrendite, indem die Anzahl der für ein Projekt erforderlichen Masten, Leuchten und Wattleistung reduziert wird. Mit mehreren austauschbaren Montagearmen ist es ideal für eine Vielzahl von Nachrüstungen sowie für Neubauprojekte und ermöglicht eine echte Ein-Personen-Installation, bei der auch der Bedarf an Adapterhalterungen oder Bohren vor Ort minimiert wird. Vor Ort drehbare und austauschbare Lichtmaschine/Optik/Abschirmung ermöglichen schnelle und einfache Änderungen der Lichtverteilung und Farbtemperatur vor Ort und minimieren so die Lösungszeit während und nach der Installation.

Ideale Anwendungen: Parkplatzbeleuchtung für Schulen, Bürogebäude und Einkaufszentren, Fahrbahnbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Gehwegbeleuchtung, Autohäuser, Sportplätze im Freien, Parkplätze für C-Stores und Schnellrestaurants, Parkplätze für Lebensmittelgeschäfte/Apotheken und den Einzelhandel, Parkplätze für große Vertriebszentren und Warenlager, Laderampen und Lagerbereiche.


Spezifikation
  • Features & Specifications

    • 15+ optical distributions with industry-leading photometry
    • 4 interchangeable mounting arms ideal for retrofit to existing poles and tenons
    • Field Replaceable Light Engine and Rotatable Optics
    • 50°C Ambient Temperature Rating Standard
    • Optional Airlink™ Wireless, Integral Bluetooth™ Motion and Photocell Sensor
    • 5-year Warrant

    Max Lumens
    27,000

    Min Lumens
    6,000

    Sensors
    Standalone
    Motion/Photocell

    Wireless
    Motion/Photocell

    Color Temperatures
    5000,4000,3500,3000,2700,Amber

Technische Spezifikation
  • Referenznummervals
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeArea Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoad lighting luminaires
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClassTitelStreet and Roadway Lighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit